- Référence:
- TS 8612.660
- Modèle
- pour le niveau de montage intérieur
- Description produit
- Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière. Le double profilé avec 11 rangées de perforations offre une multitude de possibilités pour réaliser l'aménagement intérieur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux des armoires TS, VX SE
- Convient à
- Type de coffret: le niveau de montage intérieur
Convient à la largeur / profondeur: 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,8 kg
- Poids brut
- 3,02 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177267060
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
-
TS Rails de montage 45 x 88 mm, pour niveau de montage intérieur : pour L/P : 600 mm