Châssis de montage TS 45 x 88 mm

Référence: TS 8612680

Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière.

Référence:
TS 8612680
Modèle
pour le niveau de montage intérieur
Description produit
Les équipements lourds sont supportés par le montage direct sur les faces intérieures (p. ex. toit). L'armoire peut ainsi être vissée solidement à la machine grâce au montage latéral ou à l'arrière. Le double profilé avec 11 rangées de perforations offre une multitude de possibilités pour réaliser l'aménagement intérieur.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur les profilés horizontaux et verticaux des armoires TS, VX SE
Convient à
Type de coffret: le niveau de montage intérieur
Convient à la largeur / profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,638 kg
Poids brut
3,837 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177267077
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 45 x 88 mm, pour niveau de montage intérieur : pour L/P : 800 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés