Rail de montage TS 25 x 38 mm

Référence: TS 8612750

Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation. Possibilités de montage sur les profilés d'armoire TS verticaux.

Référence:
TS 8612750
Description produit
Pour les équipements lourds, avec perçages de fixation.
Matériau
Tôle d'acier d'épaisseur 3,0 mm
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
Avec perforations rondes de 9 mm selon une trame au pas de 25 mm sur toutes les faces
Pour le montage de rails porteurs, rails porteurs pour composants lourds, rails profilés en C 30/15, supports pour retenue des câbles (équerre profilée), équipement personnel
Remarque
Associés aux écrous à encliqueter, ces rails conviennent particulièrement à la réalisation de liaisons dynamiques
Convient à
Convient à la largeur / profondeur: 500 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
1,468 kg
Poids brut
1,668 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177429130
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Rails de montage 25 x 38 mm, pour L/P : 500 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés