Rail de montage TS 18 x 38 mm

Référence: TS 8612.240

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS verticaux du niveau de montage externe, sur les profilés d'armoire TS horizontaux et sur le rail pour l'aménagement de la base pour CM.

Référence:
TS 8612.240
Description produit
Simplement à accrocher et à bloquer à l'aide d'une vis. Les montage et démontage sont simplifiés grâce à l'accrochage. Le blocage est nécessaire uniquement d'un côté, mais peut être réalisé sur les deux côtés en cas de besoin.
Matériau
Tôle d'acier
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE sur le niveau de montage extérieur
Sur les profilés horizontaux des armoires TS, SE
Sur le rail pour l'aménagement de la base pour TP
Remarque
Les armoires avec plaque de montage sont livrées avec 2 rails de montage.
Convient à
Convient à la largeur / profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,428 kg
Poids brut
1,622 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177213081
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 18 x 38 mm, pour L/P : 400 mm
Fiches techniques
Plans détaillés