Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4309000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4309000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
390 mm
Convient à la largeur de porte
500 mm
Possibilités de montage VX
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 500 mm
En profondeur d'armoire 400 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale
En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm
Dans une hauteur / largeur d'enveloppe de 500 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties
En profondeur de coffret 573 mm
Possibilités de montage TS
En largeur de porte 500 mm
En largeur / profondeur d'armoire 400 mm sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TP
En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable
En profondeur de socle 500 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
AX
Coffrets AX en polyester
Coffrets muraux AX en 3 parties
Largeur/profondeur: 400 mm
Convient à
Socles VX en acier inoxydable
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
3,78 kg
Poids brut
4,1 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
18,68 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177098510
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE, AX et pupitres TP pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 400 mm, pour largeur de porte : 500 mm, longueur : 390 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés