- Référence:
- TS 4579000
- Description produit
- Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
- Caractéristiques techniques
- Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 790 mm
- Convient à la largeur de porte
- 900 mm
- Possibilités de montage VX SE
- En largeur de porte 900 mm
- En largeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage intérieur
- Possibilités de montage AX
- En largeur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX et le rail pour l'équipement de la base pour AX
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
- Dans une largeur d'enveloppe de 800 mm
- Dans une largeur de porte de 800 mm, en association avec la bande perforée de porte
- Possibilités de montage TS
- En largeur / profondeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage intérieur
- Possibilités de montage TP
- En largeur de partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur pour TP, coffret électrique HD
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
TP
AX
Largeur/profondeur: 800 mm
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 8 kg
- Poids brut
- 8,1 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 31,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177103351
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 800 mm, pour largeur de porte : 900 mm, longueur : 790 mm