Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4598000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4598000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
690 mm
Convient à la largeur de porte
800 mm
Possibilités de montage VX
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 800 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale
En hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage PC
En largeur de porte 800 mm
Possibilités de montage TS
En largeur de porte 800 mm
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
AX
Coffrets AX en polyester
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
6,78 kg
Poids brut
7,394 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177103801
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX, SE et pupitres TP, pour largeur de porte : 800 mm, longueur : 690 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés