- Référence:
 
- TS 4599000
 
- Description produit
 
- Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. 
 
- Caractéristiques techniques
 
- Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm 
 
- Matériau
 
- Tôle d'acier 
 
- Finition
 
- Zinguée 
 
- Composition de la livraison
 
- Matériel de fixation inclus 
 
- Longueur
 
- 890 mm 
 
- Convient à la largeur de porte
 
- 1 000 mm 
 
- Possibilités de montage VX
 
- En largeur de porte 1000 mm 
 
- Possibilités de montage AX
 
- En hauteur de coffret de 1000 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX 
 
- Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
 
- Dans une profondeur d'enveloppe de 1000 mm 
 
- Possibilités de montage TS
 
- En largeur de porte 1000 mm 
 
- Convient à
 
- Type de coffret: VX
TS
AX  
- Unité d'emballage
 
- 20 p. 
 
- Poids net
 
- 9,3 kg
 
- Poids brut
 
- 9,42 kg
 
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
 
- 35,6 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
 
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit 
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177103825 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ETIM 8
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Description produit
 
- 
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX, SE et pupitres TP, pour largeur de porte : 1000 mm, longueur : 890 mm