Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 4697000

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 4697000
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
740 mm
Possibilités de montage VX
En largeur/profondeur d'armoire 800 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur/profondeur d'armoire 800 mm
Possibilités de montage AX
En largeur de porte 800 mm, avec verrouillage
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur de porte de 800 mm, avec serrure à came, en association avec les bandeaux perforés de porte
Possibilités de montage PC
En largeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage TS
En largeur / profondeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AE
En largeur / hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE
Possibilités de montage socle VX
En largeur / profondeur de socle 800 mm, aux plaques de socle, en association avec équerre d'équipement des socles
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
PC
AX
AE
Largeur/profondeur: 800 mm
Convient à
Socles VX
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
7,7 kg
Poids brut
7,817 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
34,91 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177108172
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques VX, TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 800 mm, longueur : 740 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés