Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Référence: TS 8800130

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.

Référence:
TS 8800130
Description produit
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
590 mm
Possibilités de montage VX SE
En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage AX
En hauteur de coffret 700 mm et en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX
Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable
Dans une largeur d'enveloppe de 600 mm
Possibilités de montage PC
En largeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage IW
En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TS
En largeur / profondeur d'armoire 600 mm, sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TP
En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en largeur de coffret 600 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
Largeur/profondeur: 600 mm
Unité d'emballage
20 p.
Poids net
5,86 kg
Poids brut
6,165 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
23,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212503
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 600 mm, longueur : 590 mm
Documentations
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés