Rail d'adaptation pour la compatibilité PS

Référence: TS 8800300

Montage sur les profilés d'armoire TS verticaux pour créer la compatibilité avec : les rails de montage PS, châssis de montage PS, châssis PS.

Référence:
TS 8800300
Description produit
Pour la compatibilité avec : rail de montage PS 23 x 23 mm, châssis de montage PS 23 x 73 mm, châssis PS 23 x 73 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
Convient à
Type de coffret: TS
Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
4,052 kg
Poids brut
4,252 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177212657
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rail d'adaptation pour la compatibilité PS, pour hauteur : 2000 mm
Fiches techniques
Plans détaillés