Rails de montage 23 x 23 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Référence: SZ 4169000

Pour le montage sur les profilés d'armoire horizontaux et verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Référence:
SZ 4169000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur
295 mm
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux et horizontaux des armoire électriques VX à l'aide de supports de fixation TS
Sur les profilés verticaux des armoires électriques monobloc VX SE à l'aide de supports de fixation et de rails d'adaptation VX
Sur le profilé horizontal / dans le toit dans la profondeur des armoires électriques monobloc VX SE à l'aide de supports de fixation et de rail d'adaptation VX
Sur le profilé vertical de l'armoire : directement sur les supports combinés TS, sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les équerres d'assemblage, supports d’assemblage ou supports combinés PS.
Sur le profilé horizontal de l'armoire : directement sur les équerres d'assemblage, les supports d’assemblage ou les supports combinés PS
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 400 mm
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
2,052 kg
Poids brut
2,22 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,45 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177093102
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rails de montage 23 x 23 mm, ppur TS, SE, pour LHP : 400 mm, longueur : 295 mm
Déclarations
PCF-declaration
Fiches techniques
Plans détaillés