Pour le montage sur les profilés d'armoire horizontaux et verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.
- Référence:
- SZ 4172000
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 695 mm
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux et horizontaux des armoire électriques VX à l'aide de supports de fixation TS
- Sur les profilés verticaux des armoires électriques monobloc VX SE à l'aide de supports de fixation et de rails d'adaptation VX
- Sur le profilé horizontal / dans le toit dans la profondeur des armoires électriques monobloc VX SE à l'aide de supports de fixation et de rail d'adaptation VX
- Sur le profilé vertical de l'armoire : directement sur les supports combinés TS, sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les équerres d'assemblage, supports d’assemblage ou supports combinés PS.
- Sur le profilé horizontal de l'armoire : directement sur les équerres d'assemblage, les supports d’assemblage ou les supports combinés PS
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 800 mm - Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 5,088 kg
- Poids brut
- 5,45 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 27,03 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177093164
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rails de montage 23 x 23 mm, ppur TS, SE, pour LHP : 800 mm, longueur : 695 mm