Rails de montage 23 x 23 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Référence: SZ 4175000

Pour le montage sur les profilés d'armoire horizontaux et verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.

Référence:
SZ 4175000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur
1 495 mm
Possibilités de montage
Sur le profilé vertical de l'armoire : directement sur les supports combinés TS, sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les équerres d'assemblage, supports d’assemblage ou supports combinés PS.
Sur le profilé horizontal de l'armoire : directement sur les équerres d'assemblage, les supports d’assemblage ou les supports combinés PS
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
5,394 kg
Poids brut
5,677 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
21,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177093225
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rails de montage 23 x 23 mm, ppur TS, SE, pour LHP : 1600 mm, longueur : 1495 mm
Fiches techniques
Plans détaillés