Châssis de montage PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: SZ 4376000

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide du support combiné PS.

Référence:
SZ 4376000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur
495 mm
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux de l'armoire : directement sur les supports combinés TS et sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les supports combinés PS
Directement sur les profilés horizontaux de l'armoire avec les supports combinés PS
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 600 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2 kg
Poids brut
2,16 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177099999
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Châssis de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour LHP : 600 mm, longueur : 495 mm
Fiches techniques
Plans détaillés