Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide du support combiné PS.
Châssis de montage PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: SZ 4378000
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX et VX SE, les baies VX IT et les coffrets électriques en polyester AX:
Vers le nouvel article
- Référence:
- SZ 4378000
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur
- 1 095 mm
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux de l'armoire : directement sur les supports combinés TS et sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les supports combinés PS
- Directement sur les profilés horizontaux de l'armoire avec les supports combinés PS
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 4,636 kg
- Poids brut
- 4,834 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177100039
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Châssis de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour LHP : 1200 mm, longueur : 1095 mm