Châssis de montage PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: SZ 4380.000

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide du support combiné PS.

Référence:
SZ 4380.000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur
1 895 mm
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux de l'armoire : directement sur les supports combinés TS et sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les supports combinés PS
Directement sur les profilés horizontaux de l'armoire avec les supports combinés PS
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 2.000 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
7,944 kg
Poids brut
8,24 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177100077
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Châssis de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour LHP : 2000 mm, longueur : 1895 mm
Fiches techniques
Plans détaillés