Châssis système PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: SZ 8800640

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire TS horizontaux. Uniquement possible à l'aide des adaptateurs sur les profilés d'armoire TS verticaux. Simplement à accrocher dans les perforations TS et à bloquer.

Référence:
SZ 8800640
Description produit
Variable avec 5 rangées de perforations pour l'aménagement universel ou le montage partiel. Simplement à accrocher dans les perforations du profilé et à bloquer.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Vis incluses
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
Convient à
Type de coffret: TS
VX SE
Convient à la largeur / profondeur: 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,4 kg
Poids brut
1,661 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177290228
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
TS Rails de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour L/P : 400 mm
Fiches techniques
Plans détaillés