Pour le montage direct sur les profilés d'armoire TS horizontaux. Uniquement possible à l'aide des adaptateurs sur les profilés d'armoire TS verticaux. Simplement à accrocher dans les perforations TS et à bloquer.
Châssis système PS 23 x 73 mm pour armoires électriques TS / VX SE
Référence: SZ 8800650
Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
Le produit de substitution indiqué est approprié pour les armoires électriques VX et VX SE, les baies VX IT et les coffrets électriques en polyester AX:
Vers le nouvel article
- Référence:
- SZ 8800650
- Description produit
- Variable avec 5 rangées de perforations pour l'aménagement universel ou le montage partiel. Simplement à accrocher dans les perforations du profilé et à bloquer.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Vis incluses
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en haut dans la largeur
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Largeur/profondeur: 500 mm - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,051 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177290235
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Rails de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour L/P : 500 mm