Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: DK 7828040

Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.

Référence:
DK 7828040
Description produit
Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
298 mm
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 400 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
1,2 kg
Poids brut
1,332 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177235038
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Description produit
DK Rails profilés en C, longueur : 298 mm, pour LP : 400 mm, pour TS, SE
Documentations
Info sheet