Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: DK 7828100

Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.

Référence:
DK 7828100
Description produit
Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
898 mm
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 1.000 mm
Profondeur: = 1.000 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
2,936 kg
Poids brut
3,137 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Description produit
DK Rails profilés en C, longueur : 898 mm, pour LP : 1000 mm, pour TS, SE
Documentations
Info sheet