Rails profilés en C pour armoires électriques TS / VX SE

Référence: DK 7828120

Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.

Référence:
DK 7828120
Description produit
Pour le montage direct entre les profilés verticaux TS / SE. L'équerre d'assemblage pour profilé en C est nécessaire en complément pour la fixation entre les profilés horizontaux des armoires TS / SE. Grâce à l'élément de fixation universel, les rails profilés en C peuvent être fixés sur le niveau de montage intérieur ou extérieur de l'ossature TS 8.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
1 098 mm
Convient à
Type de coffret: TS
SE
Largeur: = 1.200 mm
Profondeur: = 1.200 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
3,52 kg
Poids brut
3,72 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177235175
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Description produit
DK Rails profilés en C, longueur : 1098 mm, pour LP : 1200 mm, pour TS, SE
Documentations
Info sheet