Rails profilés en C pour DK-TS

Référence: DK 7096000

Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux.

Référence:
DK 7096000
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Longueur
690 mm
Possibilités de montage
Sur les profilés horizontaux de l'armoire
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Convient à
Type de coffret: DK-TS
Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm
Unité d'emballage
6 p.
ECLASS 8.0
27400501