Pour le montage direct sur les profilés d'armoire horizontaux.
- Référence:
- DK 7100000
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Longueur
- 890 mm
- Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
- Convient à
- Type de coffret: DK-TS
Largeur: 1.000 mm
Profondeur: 1.000 mm - Unité d'emballage
- 6 p.
- Poids net
- 4,422 kg
- Poids brut
- 4,623 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Description produit