- Référence:
- SZ 4361000
- Description produit
- Pour les composants lourds comme par exemple les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail-porteur.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- 2 rails porteurs (45 x 25 mm)
4 vis à tête rectangulaire M12 x 60 mm
Matériel de fixation
- Possibilités de montage
- Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
- Sur l'ossature horizontale supérieure et inférieure des armoires électriques monobloc VX SE en largeur ou en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS : en largeur, en profondeur (sans plaque de montage)
- Sur le rail pour l'aménagement de la base pour TP
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 2,816 kg
- Poids brut
- 3,2 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177099678
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
SZ Rails porteurs pour composants lourds, pour largeur : 600 mm