Rails porteurs

Référence: SZ 4362000

Pour les composants lourds comme p. ex. les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail-porteur.

Référence:
SZ 4362000
Description produit
Pour les composants lourds comme par exemple les transformateurs. Tous les positionnements sont possibles grâce aux vis à tête rectangulaire et aux perforations oblongues du rail-porteur.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
2 rails porteurs (45 x 25 mm)
4 vis à tête rectangulaire M12 x 60 mm
Matériel de fixation
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
Sur l'ossature horizontale supérieure et inférieure des armoires électriques monobloc VX SE en largeur ou en profondeur (sans plaque de montage) à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS : en largeur, en profondeur (sans plaque de montage)
Sur le rail pour l'aménagement de la base pour TP
Convient à
Type de coffret: TS
Largeur: = 800 mm
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
3,69 kg
Poids brut
4,16 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177099692
ETIM 9
EC000293
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
SZ Rails porteurs pour composants lourds, pour largeur : 800 mm
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés