- Référence:
- TS 4394000
- Modèle
- ajourés
- Description produit
- Pour les composants lourds comme par ex. les supports isolants ou les transformateurs.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Possibilités de montage
- Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
- Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS : en largeur, en profondeur
- Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE dans la largeur ou la profondeur à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
- Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 400 mm
Profondeur: = 400 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 3,928 kg
- Poids brut
- 4,127 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 15,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177100350
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
TS Rail porteur perforé pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur/profondeur 400 mm