Rail porteur 75 x 20 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Référence: TS 4398.000

Pour les composants lourds comme p. ex. les supports isolants ou les transformateurs.

Référence:
TS 4398.000
Modèle
ajourés
Description produit
Pour les composants lourds comme par ex. les supports isolants ou les transformateurs.
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage
Sur le niveau de montage intérieur sur le profilé d'armoire VX
Sur les profilés verticaux des armoires TS à l'aide des écrous à encliqueter 8800.808 ou à l'aide des rails d'adaptation pour compatibilité VX, décalé en hauteur, sur rail de montage TS 25 x 38 mm
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS : en largeur, en profondeur
Sur l'ossature horizontale inférieure et supérieure des armoires électriques monobloc VX SE dans la largeur ou la profondeur à l'aide des écrous à encliqueter référence 8800.808
Convient à
Type de coffret: VX
TS
VX SE
Largeur: = 800 mm
Profondeur: = 800 mm
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
8,432 kg
Poids brut
8,875 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
33,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177100411
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TS Rail porteur perforé pour armoires électriques VX, TS, VX SE de largeur/profondeur 800 mm
Documentations
Brochures des charges maximales admissibles
Info sheet
Fiches techniques
Plans détaillés