Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.
- Référence:
- SZ 2316000
- Modèle
- TH 35/7,5
- Description produit
- Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Longueur du rail porteur
- 287 mm
- Convient à
- Type de coffret: AX
KX
AE
KL
KL-HD
Largeur: = 300 mm - Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,9 kg
- Poids brut
- 0,922 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 3,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177021044
- ETIM 9
- EC001285
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- SZ Rails porteurs TH 35/7,5 selon la norme EN 60 715, pour L : 300 mm, longueur : 287 mm
- Documentations
- Consigne de sécurité