Rail de montage TS 17 x 17 mm pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: SV 9673.915

Pour la fabrication d'une construction auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres et comme ossature de montage pour une charge moyenne ou légère.

Référence:
SV 9673.915
Modèle
Pour la séparation horizontale d'un espace réservé aux jeux de barres
Description produit
Profilé de montage à trame TS sur trois côtés. Convient à la réalisation d'un bâti auxiliaire pour la séparation du compartiment de jeux de barres, pour l'application personnalisée comme châssis de montage pour les charges faibles ou moyennes, et la fixation sur les plans de montage internes ou externes de l'armoire TS 8.
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Zinguée
Longueur
62,5 mm
Convient à
Type de coffret: TS 8
Unité d'emballage
12 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,308 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SV Rail de montage 17x17 mm, longueur : 62,5 mm, pour TS