Rail porteur TH 35 / 15 selon EN 60 715

Référence: SZ 2318.000

Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.

Référence:
SZ 2318.000
Modèle
TH 35/15
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur du rail porteur
487 mm
Convient à
Type de coffret: AX
KX
AE
KL
Largeur: = 500 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3 kg
Poids brut
3,042 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
11,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177021082
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rail porteur TH 35/15 selon la norme EN 60 715, pour largeur : 500 mm, longueur : 487 mm
Documentations
Consigne de sécurité