Rail porteur TH 35 / 15 selon EN 60 715

Référence: SZ 2319000

Leur longueur est adaptée à la largeur des armoires.

Référence:
SZ 2319000
Modèle
TH 35/15
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Longueur du rail porteur
587 mm
Convient à
Type de coffret: AX
KX
AE
KL
Largeur: = 600 mm
Unité d'emballage
10 p.
Poids net
3,42 kg
Poids brut
3,622 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
13,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177021105
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
SZ Rails porteurs TH 35/15 selon la norme EN 60 715, pour L : 600 mm, longueur : 587 mm
Déclarations
PCF-declaration
Documentations
Consigne de sécurité