Pour le montage de rails de montage et de traverses de montage horizontalement et verticalement. Coffrets de commande Comfort-Panel à partir d'une profondeur de montage de 74 mm ou coffret sd e commande Optipanel à partir d'une profondeur de montage de 100 mm. La lampe à diodes peut être montée sans outil et sans perçage de l'habillage à l'aide de l'équerre de montage et du rail pour l'aménagement intérieur.