- Référence:
- TP 2682000
- Description produit
- Pour le montage ultérieur sur les parties intermédiaires et supérieures de pupitres TP ainsi que sur les pupitres monobloc.
- Domaines d'application
- Pupitre TP en trois / deux parties
- Pupitres monobloc TP
- Se monte sur toutes les armoires électriques / couvercles ayant une hauteur de chant de 20 mm maxi (épaisseur de tôle max. 2 mm)
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
Capots de recouvrement : plastique
- Finition
- Profilé aluminium extrudé : anodisé incolore
- Couleur
- Capots de recouvrement : RAL 7035
- Longueur
- 1 183 mm
- Possibilités de montage
- Coupe à mesure facile pour d'autres dimensions
- 3 x largeur 600 mm
- 2 x largeur 800 mm
- 1 x largeur 1000 mm + 1 x largeur 600 mm
- 1 x largeur 1200 mm
- 1 x largeur 1600 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 1,599 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261