Aluminium, 3 mm.
- Référence:
- CP 6027010
- Modèle
- Avec goujon fileté M5
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Dimensions
- Largeur: 482,6 mm
Hauteur: 155 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,88 kg
- Poids brut
- 1,08 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177410565
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face av.Comfort Panel/Optipanel écrou M5