Aluminium, 3 mm.
- Référence:
- CP 6028530
- Matériau
- Aluminium, 3 mm
- Finition
- Anodisé incolore
- Pour référence(s)
- 6340.300
- Dimensions
- Largeur: 252 mm
Hauteur: 200 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,528 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177382763
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Description produit
- Face avant, Compact-Panel