Tiroir-clavier 19"

Référence: HP 3659.520

Tiroir 19" 1 U, préparé pour le montage de claviers 19" avec pavé tactile ou trackball et souris

Référence:
HP 3659.520
Modèle
PS/2
Description produit
Tiroir 19" de 1 U, profondeur 430 mm. Prévu pour l'installation de claviers 19" avec pavé tactile ou trackball et souris. Face avant pleine et verrouillable. Rails télescopiques avec dispositif de blocage intégré. Prévu pour le montage d'un tapis de souris.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Châssis 19" sans clavier
Câbles de raccordement
Équerres de montage pour baies de 800 et 900 mm de profondeur
Matériel de montage
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
417 x 39 x 210 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,624 kg
Poids brut
6,973 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177290006
ECLASS 8.0
27189261