- Référence:
- HP 3659.620
- Description produit
- Montage sur le tiroir-clavier soit à gauche, à droite ou à l'avant (rabattable). Rabattable dans le tiroir-clavier après usage. Possibilité de mise en œuvre uniquement avec les claviers 19" avec une hauteur de touches de max. 39 mm (Référence RP 9911.396).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec accessoires de fixation
- Possibilités de montage
- Montage à droite / à gauche
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,66 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177324640
- ECLASS 8.0
- 27189261