Tiroir-clavier 1 U pour deux jeux de montants 19"

Référence: DK 7281200

Pour niveau de fixation 482,6 mm (19"), adapté pour recevoir les claviers jusqu'à max. 420 x 40 x 220 mm, totalement extractible, verrouillable.

Référence:
DK 7281200
Avantages
Tiroir peu encombrant pour recevoir des claviers 19˝
Entièrement extractible, avec décharge de traction et guide-câbles à charnières
Verrouillable en face avant
Domaines d'application
Pour le montage sur deux plans 19˝
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Clé
Dimensions max. du clavier (LxHxP)
420 x 40 x 220 mm
Écartement entre les plans 19"
460 ‐ 800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
4,68 kg
Poids brut
4,7 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
18,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177390102
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
Tiroir clavier 19", 1U