Tiroir 19" pour clavier

Référence: DK 7063.888

Pour la fixation sur le niveau 482,6 mm (19") avant et arrière, adapté pour les claviers standards > 482,6 mm (19"), surface antidérapante pour le clavier, appui supplémentaire pour les mains.

Référence:
DK 7063.888
Description produit
Pour la fixation sur montants 19" avant et à arrière. Il convient aux claviers standards > 19". La surface est équipée d'un revêtement antidérapant pour le clavier et d'un appui supplémentaire pour les mains. Montage réglable en profondeur de 610 – 950 mm. Dimensions intérieures utiles L x H x P : 408 x 40 x 550 mm.
Matériau
Tôle d'acier
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Sans clavier
Dimensions
Largeur: 482,6 mm
Remarque
Pour un montage sur des montants en L, des montants à pliage multiples ou des cadres de montage
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
8,028 kg
Poids brut
8,451 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177258983
ECLASS 8.0
27189261