Interface homme-machine

Interfaces

Volets d'interfaces pour la connexion de différents appareils ou pour l'émission de données sans ouvrir le coffret

Interfaces

Rallonge d'interfaces avec raccordement au mur

Pour prolonger les interfaces – p. ex. des PC industriels et des switchs – de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire.

Interfaces

Module de prises de courant pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Module de prise de courant pour l'intégration dans un cadre de montage.

Interfaces

Insert d'interface pour cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Insert d'interface pour l’intégration dans un cadre de montage.

Interfaces

Volet d'interfaces pour disjoncteur différentiel

Selon la norme EN 60 204-1, tous les circuits électriques avec un courant nominal ≤ 20 A, qui alimentent les prises dans ou sur les armoires électriques des machines, doivent être protégés par un dispositif de...

Interfaces

Module RJ45

Module de prolongation des interfaces avec raccordement au mur de prise sur prise ou de prise sur fiche.

Interfaces

Cadre de montage, volet d'interfaces modulaire

Mise en œuvre universelle, pour un accès rapide aux interfaces et aux prises, l'armoire concernée reste ainsi fermée.