- Référence:
- SZ 2482000
- Description produit
- Pour abriter en toute sécurité tous les ports de communication PC usuels, les lecteurs de disquettes 3"1/2 ou les prises. La porte métallique verrouillable assure la résistance mécanique, la protection contre les accès intempestifs et une meilleure protection CEM au-dessus des équipements.
- Matériau
- Cadre : profilé en aluminium extrudé
Bac encastrable : tôle d'acier de 1,5 mm
Volet : aluminium, 3,0 mm
- Finition
- Cadre : revêtement poudre
Bac encastrable : revêtement poudre
Volet : anodisé incolore
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Cadre avec volet monté sur charnières
Verrouillage avec fermeture de sécurité (N° 12321)
Bac encastrable y compris joint et matériel de fixation.
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,66 kg
- Poids brut
- 0,76 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177147010
- ECLASS 8.0
- 27189234