- Référence:
- SG 2368.002
- Modèle
- pour montage au mur / sol
- Description produit
- Pour le montage au choix sur tube ou au mur / au sol. Bornes à ressort de traction dans l'élément de raccordement. Avec capot de finition pour les modules optiques. Protection contre les contacts conforme aux prescriptions VDE.
- Avantages
- Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
- Matériau
- Coffret en polyamide
- Couleur
- Noir
- Signal pillar
- Modulaire
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65
- Tension nominale
- 12 V - 230 V (AC/DC)
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,089 kg
- Poids brut
- 0,099 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177953581
- ETIM 9
- EC001152
- ETIM 8
- EC001152
- ECLASS 8.0
- 27371232
- Description produit
-
SG Elément raccordement montage mur/sol