Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes.
- Référence:
- SG 2370161
- Modèle
- Diode permanente
- Avantages
- Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes
- Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques et des étiquettes signalétiques.
- Matériau
- Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent - Couleur
- Vert
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 65, lorsqu'un capot de finition ou un module sonore est monté en partie supérieure
- Tension nominale
- 230 V
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,071 kg
- Poids brut
- 0,073 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85311095
- EAN
- 4028177953604
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Description produit
- SG Module optique diodes vertes 230V
- Documentations
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation