Élément de raccordement pour colonnes de signalisation modulaires

Référence: SG 2368000

Pour montage sur tube ou mur / sol au choix, avec couvercle d'obturation pour les modules optiques.

Référence:
SG 2368000
Modèle
pour montage sur tube
Description produit
Pour le montage au choix sur tube ou au mur / au sol. Bornes à vis dans l'élément de raccordement. Avec capot de finition pour les modules optiques. Protection contre les contacts conforme aux prescriptions VDE.
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Couleur
Noir
Diamètre
70 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
2500 V AC
Tension nominale d’isolation
250 V AC
Signal pillar
Modulaire
Dimensions
Hauteur: 43 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54
Tension nominale
12 V - 240 V (AC/DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,11 kg
Poids brut
0,115 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177219908
ECLASS 8.0
27371232
Description produit
Elément de raccordement
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR
Documentations
Quick guide