Lumière continue pour colonnes de signalisation modulaires

Référence: SG 2369.010

Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes, nombre d'étages possibles = 5 modules, de même tension.

Référence:
SG 2369.010
Modèle
Lumière continue
Description produit
Visibilité totale sur 360° grâce à une technologie optimisée des prismes. Nombre d'étages possibles = 5 modules de tension identique
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Configuration de jusqu'à cinq éléments, à tension égale.
Eléments disponibles en différentes couleurs et tensions.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Calotte : polycarbonate transparent
Couleur
Vert
Diamètre
70 mm
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
2500 V AC
Tension nominale d’isolation
250 V AC
Remarque concernant la référence
Les ampoules à incandescence ne font pas partie de la livraison.
Dimensions
Hauteur: 56 mm
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 54, lorsqu'un capot de finition ou un module acoustique est monté en partie supérieure
Tension nominale
12 V - 240 V (AC/DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,07 kg
Poids brut
0,087 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177219939
ECLASS 8.0
27371220
Description produit
Module optique vert 12-240V
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés