Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 1 janv. 2020
- Référence:
- SG 2374060
- Description produit
- avec socle BA 15d
- Avantages
- Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
- Mode de fonctionnement
- Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
- Puissance absorbée (env.)
- 5 W
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 28 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 2000 V AC
- Tension nominale
- 24 V
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,024 kg
- Poids brut
- 0,026 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85392198
- EAN
- 4028177219885
- ETIM 9
- EC000232
- ETIM 8
- EC000232
- ECLASS 8.0
- 27371220
- Description produit
- Ampoules électriques 24V
- Documentations
- Quick guide