Ampoules à incandescence pour modules à lumière continue

Référence: SG 2374070

Avec socle BA 15d.

Référence:
SG 2374070
Description produit
avec socle BA 15d
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Puissance absorbée (env.)
5 W
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
286 V AC
Tension nominale d’isolation
2000 V AC
Tension nominale
260 V
Unité d'emballage
3 p.
Poids net
0,021 kg
Poids brut
0,024 kg
Numéro du tarif douanier
85392192
EAN
4028177219892
ETIM 9
EC000232
ETIM 8
EC000232
ECLASS 8.0
27371220
Description produit
Ampoules électriques 230V
Documentations
Quick guide