- Référence:
- SM 2376100
- Caractéristiques techniques
- Esclave standard
- Max. 31 adresses
- Possibilité de commander jusqu'à 4 modules de signalisation.
- Commutation possible entre l'alimentation par bus interne et la tension auxiliaire externe
- Avec interface de programmation
- Matériau
- Polycarbonate
- Couleur
- Noir, transparent
- Diamètre
- 70 mm
- External auxiliary voltage
- Tension auxiliaire externe 24 V DC ± 10 %
- Intensité admissible max. 200 mA par élément
- Courant absorbé max. 75 mA
- Tension à l'élément de signalisation 24 V DC ± 10 %
- Dispositif de sécurité pour protection contre les courts-circuits / les surcharges M 1,6 A
- Internal auxiliary voltage
- L'alimentation électrique est réalisée via le bus
- Intensité admissible max. 200 mA
- Courant absorbé max. 250 mA
- Tension à l'élément de signalisation 18 – 31 V DC
- Protection contre les courts-circuits / les surcharges installée
- Dimensions
- Hauteur: 56 mm
- Plage de température de fonctionnement
- -20 °C...50 °C
- Indice de protection IP selon CEI 60 529
- IP 54
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,119 kg
- Poids brut
- 0,12 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177580350
- ECLASS 8.0
- 27371220