Module sonore pour colonnes de signalisation modulaires

Référence: SG 2376010

Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.

Référence:
SG 2376010
Modèle
Niveau sonore et 8 tons réglables, 100 dB, max. 25 mA
Description produit
Pour la signalisation des messages d'alarme et de défaut.
Avantages
Montage et mise en contact faciles grâce à la fermeture à baïonnette.
Domaines d'application
Montage uniquement à l'extrémité supérieure des modules optiques ou directement sur l'élément de raccordement.
Mode de fonctionnement
Une structure modulaire est possible avec des éléments de raccordement, optiques et acoustiques, des lampes à incandescence et des étiquettes signalétiques.
Matériau
Coffret en polyamide
Couleur
Noir
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
2500 V AC
Tension nominale d’isolation
250 V AC
Tension nominale
24 V (AC/DC)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,1 kg
Poids brut
0,115 kg
Numéro du tarif douanier
85311095
EAN
4028177220447
ECLASS 8.0
27371237
Description produit
Signal sonore
Homologations
UR
Documentations
Quick guide
Fiches techniques
Plans détaillés